Menu Hľadať

Chránič príruby 4.990 in 5.080 in Polyetylén Čierna

Táto zátka na príruby z čierneho polyetylénu spĺňa špecifikácie normy ANSI/ASME B16.5 na ochranu zdvihnutého čela potrubí.
Nový kód produktu:

10155004

Starý kód produktu:

FPR5A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
35 - 174 4,331 €
175 + 2,0623 €
Množstvo v balení: 175

Objednávka v násobkoch 35

Celková cena:

151,59 €

35 x 4,331 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 189.9 mm
d1 126.7 mm
d2 129 mm
h 27.2 mm
Dimensiunea nominală a conductei ANSI 5"
Farba Čierna
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás