Menu Hľadať

Chránič príruby 2.050 in 2.075 in Polyetylén Čierna

Táto zátka na príruby z čierneho polyetylénu spĺňa špecifikácie normy ANSI/ASME B16.5 na ochranu zdvihnutého čela potrubí.
Nový kód produktu:

10154977

Starý kód produktu:

FPR2A

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 1,7353 €
400 + 0,8263 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

69,41 €

40 x 1,7353 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 96.6 mm
d1 52.1 mm
d2 52.7 mm
h 11.2 mm
Dimensiunea nominală a conductei ANSI 2"
Farba Čierna
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás