Menu Hľadať

Chránič príruby 12.010 in 12.155 in Polyetylén Čierna

Táto zátka na príruby z čierneho polyetylénu spĺňa špecifikácie normy ANSI/ASME B16.5 na ochranu zdvihnutého čela potrubí.
Nový kód produktu:

10154953

Starý kód produktu:

FPR12A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 34 13,7995 €
35 + 6,5713 €
Množstvo v balení: 35

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

13,80 €

1 x 13,7995 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 386.5 mm
d1 305.1 mm
d2 308.7 mm
h 33.8 mm
Dimensiunea nominală a conductei ANSI 12"
Farba Čierna
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás