Hadicové ochranné návleky sú pevné kryty, ktoré chránia hadice pred teplom, odieraním a znižujú hluk. Odolný voči teplu, ozónu a oderu. Odoláva teplotám od 110ºC do 185ºC.Vynikajúca ochrana voči oderu.Jednoduchá montáž.Ideálne na konektory, spojky, spoje, káble a hadice. Materiál: 1050 balistický polyamid, PA, PES, PO Farba: Čierna Skupina SR: SR1080, , SR1108, SREHSS
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Plný materiál | RL | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,2389 € - 104,1262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 137,0695 € - 168,0816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 391,113 € - 445,8689 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 215,1952 € - 275,4498 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 54,8171 € - 66,366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 68,8196 € - 88,0891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 123,3651 € - 152,1394 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 278,4563 € - 356,4241 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 109,6609 € - 136,1022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 168,8479 € - 216,1252 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 3 420,5643 € - 3 420,5643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
| 97,5431 € - 124,8551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester: Polyolefín
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 988,984 € - 988,984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 519,0717 € - 1 519,0717 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5 in
127.0 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 2 079,7747 € - 2 079,7747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
13 in
330.2 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2 467,5652 € - 2 467,5652 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8 in
203.2 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1 823,7984 € - 1 823,7984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11 in
279.4 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1 361,626 € - 1 361,626 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9 in
228.6 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2 645,0446 € - 2 645,0446 € | Požiadajte o dodací termin tu |
15 in
381.0 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1 734,9186 € - 1 734,9186 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
254.0 mm
|
Balistický polyamid 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku