Ochranné rukávy na hadice, ktoré sú schválené pre banskú bezpečnosť. Odolné povlaky sú schválené na ochranu hadíc proti teplu, oderu a prasknutiu. Odoláva teplotám od -40C až po +130C. Americký úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baniach (MSHA) schválil tento výrobok. Účinne minimalizuje koncentrovaný prúd dierkových netesností pri zachovaní vysokej odolnosti proti roztrhnutiu.Produkt schválený Americkým úradom pre bezpečnosť a ochranu zdravia v baníctve (MSHA)Vysokoodolné voči oderu a roztrhnutiu.Teplotná odolnosť: -40 C až 130 C.Môžete si ich dať označiť logom vašej firmy a údajmi o čísle dielu.Štandardná dĺžka kotúča: 50 metrov. Materiál: Polyester, Polyamid Farba: Čierna Skupina SR: , SR1082
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | B | Farba | Plný materiál | RL | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,9226 € - 66,9226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 130,4133 € - 130,4133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.559 in
65.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 178,4602 € - 178,4602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.543 in
90.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 192,188 € - 192,188 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.74 in
95.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 89,2301 € - 89,2301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 125,2654 € - 125,2654 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 169,8805 € - 169,8805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.346 in
85.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
| 78,9343 € - 78,9343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
Čierna
|
Polyester
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku