Menu Hľadať

Ochranné kryty hnacích hriadeľov

Na sklade

Ochranné kryty hnacích hriadeľov chránia konce vystavených hnacích hriadeľov pred olejom a chemikáliami počas prepravy a skladovania. Sú odolné voči roztrhnutiu a rozštiepeniu.Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a zakrytie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.Vyhovuje DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775 Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1079

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
40 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 d H Plný materiál Typ Kúpiť
0,3626 € - 0,3626 € 4500 Na sklade
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
1,9485 € - 1,9485 € 350 Na sklade
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
1,9059 € - 4,1219 € Požiadajte o dodací termin tu
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Polyetylén LD
1
0,6613 € - 0,6613 € 500 Na sklade
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
0,3172 € - 0,3172 € 2120 Na sklade
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
2,1762 € - 2,1762 € 100 Na sklade
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
2,8446 € - 2,8446 € 50 Na sklade
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
0,2873 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
19.0 mm
60.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
0,7069 € - 0,7069 € 1800 Na sklade
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
2,802 € - 2,802 € 1895 Na sklade
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
0,3812 € - 0,3812 € 2000 Na sklade
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
0,5106 € - 0,5106 € 890 Na sklade
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
1,4649 € - 1,4649 € 172 Na sklade
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
0,1678 € - 0,4241 € 4055 Na sklade
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
2,6597 € - 2,6597 € 1050 Na sklade
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
0,2076 € - 0,5734 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
0,33 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
0,5134 € - 0,5134 € Požiadajte o dodací termin tu
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
0,6641 € - 0,6641 € 800 Na sklade
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
1,8205 € - 1,8205 € Požiadajte o dodací termin tu
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Pružný polyvinylchlorid
3
  • z/zo 2
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 24.0 mm 24.0 mm Žltá PVC

10026731

Cenové rozpätie
0,3626 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 45.0 mm 45.0 mm Žltá PVC

10026816

Cenové rozpätie
1,9485 € - 1,9485 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 65.0 mm 104.0 mm Žltá Polyetylén LD

10262719

Cenové rozpätie
4,1219 € - 1,9059 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 32.0 mm 32.0 mm Žltá PVC

10026779

Cenové rozpätie
0,6613 € - 0,6613 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 16.0 mm 16.0 mm Žltá PVC

10026694

Cenové rozpätie
0,3172 € - 0,3172 €

Úroveň zásob
2120 Na sklade
Atribúty
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 48.0 mm 48.0 mm Žltá PVC

10026823

Cenové rozpätie
2,1762 € - 2,1762 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 70.0 mm 70.0 mm Žltá PVC

10026861

Cenové rozpätie
2,8446 € - 2,8446 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 19.0 mm 19.0 mm Žltá PVC

10026700

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,2873 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    60.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • d1
    19.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 35.0 mm 35.0 mm Žltá PVC

10026786

Cenové rozpätie
0,7069 € - 0,7069 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 60.0 mm 60.0 mm Žltá PVC

10026847

Cenové rozpätie
2,802 € - 2,802 €

Úroveň zásob
1895 Na sklade
Atribúty
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 25.0 mm 25.0 mm Žltá PVC

10026748

Cenové rozpätie
0,3812 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 30.0 mm 30.0 mm Žltá PVC

10026762

Cenové rozpätie
0,5106 € - 0,5106 €

Úroveň zásob
890 Na sklade
Atribúty
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 42.0 mm 42.0 mm Žltá PVC

10026809

Cenové rozpätie
1,4649 € - 1,4649 €

Úroveň zásob
172 Na sklade
Atribúty
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 10.0 mm 10.0 mm Žltá PVC

10026663

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
4055 Na sklade
Atribúty
  • H
    50.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 65.0 mm 65.0 mm Žltá PVC

10026854

Cenové rozpätie
2,6597 € - 2,6597 €

Úroveň zásob
1050 Na sklade
Atribúty
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 11.0 mm 11.0 mm Žltá PVC

10026670

Cenové rozpätie
0,5734 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    50.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 20.0 mm 20.0 mm Žltá PVC

10026717

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,33 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 28.0 mm 28.0 mm Žltá PVC

10026755

Cenové rozpätie
0,5134 € - 0,5134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 38.0 mm 38.0 mm Žltá PVC

10026793

Cenové rozpätie
0,6641 € - 0,6641 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid
Ochranná krytka hnacích hriadeľov 55.0 mm 55.0 mm Žltá PVC

10026830

Cenové rozpätie
1,8205 € - 1,8205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyvinylchlorid