Ochranné kryty hnacích hriadeľov chránia konce vystavených hnacích hriadeľov pred olejom a chemikáliami počas prepravy a skladovania. Sú odolné voči roztrhnutiu a rozštiepeniu.Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a zakrytie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.Vyhovuje DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775 Materiál: Polyetylén LD, PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1079
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | d | H | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3626 € - 0,3626 € | 4500 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
1,9485 € - 1,9485 € | 450 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
1,9059 € - 4,1219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1
|
||
0,6613 € - 0,6613 € | 500 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,3172 € - 0,3172 € | 2120 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
2,1762 € - 2,1762 € | 100 Na sklade |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
2,8446 € - 2,8446 € | 50 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,2873 € - 0,2873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,7069 € - 0,7069 € | 1800 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
2,802 € - 2,802 € | 1895 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,3812 € - 0,3812 € | 2000 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,5106 € - 0,5106 € | 890 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
1,4649 € - 1,4649 € | 172 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,1678 € - 0,4241 € | 4055 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
2,6597 € - 2,6597 € | 1050 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,2076 € - 0,5734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,33 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,5134 € - 0,5134 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
0,6641 € - 0,6641 € | 800 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
1,8205 € - 1,8205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Pružný polyvinylchlorid
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku