Ochranné viečka so závitom chránia závity a príslušenstvo pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy, čím zabezpečujú, že zostanú v dobrom stave a pripravené na použitie, keď sú potrebné. Udržujú kontaminanty, ako sú špina, prach, trosky a vlhkosť, mimo otvoru.
Vyznačujú sa dizajnom vrúbkovaná hlava ktorý uľahčuje ich ručnú inštaláciu a odstránenie. Jednoducho ich našroubujte na rúrku alebo trubku. Používa sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických a pneumatických systémov, automobilového a priemyselného prostredia. Dostupné v širokej škále veľkostí závitov, ktoré zodpovedajú metrickým, BSP/plynovým a UNF normám.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | H | D | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0367 € - 0,0571 € | 50000 Na sklade |
3/8 x 19
|
11.3
|
18.7
|
GAS
|
||
0,1645 € - 0,1828 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
0,0304 € - 0,0473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M11 x 1
|
12.0
|
14.0
|
Metrické
|
||
0,0576 € - 0,0896 € | 1600 Na sklade |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
0,0304 € - 0,0473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Metrické
|
||
0,1014 € - 0,1577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.1/4 x 11
|
19.8
|
44.4
|
GAS
|
||
0,106 € - 0,1649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
0,0367 € - 0,0571 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16 x 1.5
|
12.0
|
17.9
|
Metrické
|
||
0,0477 € - 0,0742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18 x 1.5
|
14.0
|
19.7
|
Metrické
|
||
0,0509 € - 0,0791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20 x 1.5
|
14.0
|
21.9
|
Metrické
|
||
0,0304 € - 0,0473 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
GAS
|
||
0,0415 € - 0,0647 € | 4000 Na sklade |
1/2 x 14
|
13.5
|
23.2
|
GAS
|
||
0,0358 € - 0,0557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Metrické
|
||
0,089 € - 0,1385 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metrické
|
||
0,0814 € - 0,1266 € | 2000 Na sklade |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metrické
|
||
0,0871 € - 0,1355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Metrické
|
||
0,0393 € - 0,0611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
0,0774 € - 0,1205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
0,0415 € - 0,0646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
0,0592 € - 0,0922 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku