Menu Hľadať

Pružná ochranná sieť 400.0 mm 200.0 mm 50.0 m Modrá 30% PCR

Nový kód produktu:

20950132

Starý kód produktu:

20950132

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 189,5296 €
10 + 170,5766 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

189,53 €

1 x 189,5296 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálny priemer obalu 200.0 mm
Maximálny priemer obalu 400.0 mm
Celková dĺžka 50.0 m
Farba Modrá
Materiál 30% PCR
Cena za Kotúč
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás