Menu Hľadať

Pružná ochranná sieť 200.0 mm 100.0 mm 50.0 m Žltá 30% PCR

Nový kód produktu:

20950125

Starý kód produktu:

20950125

39 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 158,955 €
10 + 143,0595 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

158,96 €

1 x 158,955 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Minimálny priemer obalu 100.0 mm
Maximálny priemer obalu 200.0 mm
Celková dĺžka 50.0 m
Farba Žltá
Materiál 30% PCR
Cena za Kotúč
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás