Menu Hľadať

Rozbočovač pre optické vlákna 5.1 mm 6.0 mm Čierna

Optical fibre manifold development kit, contains all OFM-C fibre manifolds
Nový kód produktu:

10316061

Starý kód produktu:

OFM-4-05-19BLK

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 10,9804 €
50 + 8,79 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

109,80 €

10 x 10,9804 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Typ kábla 2.5-10.8 mm
Celková dĺžka 47.7 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Maximálny priemer kompatibilného kábla 6.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás