20266561
20266561
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
| d1 | M12 |
|---|---|
| h1 | 11.4 |
| h2 | 22.9 |
| Upínacia sila max. kN | 17.8 |
| Takt s1 | 2.0 |
| Takt s2 | 12.7 |
| w1 | 37.6 |
| w2 | 7.6 |
| A/F | 8.0 |
| Krútiaci moment do max. Nm | 88.0 |
| Qty/pack | 4.0 |
| Hmotnosť g | 435.0 |
| Materiál | Pozinkovaná oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku