20771287
20771287
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 350 - 1749 | 0,23 € |
| 1750 + | 0,207 € |
| A | 80.0 mm |
|---|---|
| A | 3.15 in |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 24.5 mm |
| h | 0.965 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.197 in |
| Maximálna hrúbka steny | 5.0 mm |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Biela |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku