20771010
20771010
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 350 - 1749 | 0,2033 € |
| 1750 + | 0,183 € |
| A | 70.0 mm |
|---|---|
| A | 2.756 in |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Maximálna hrúbka steny | 0.197 in |
| Maximálna hrúbka steny | 5.0 mm |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku