20770877
20770877
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1526 € |
| 2500 + | 0,1373 € |
| A | 70.0 mm |
|---|---|
| A | 2.756 in |
| B | 20.0 mm |
| B | 0.787 in |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Maximálna hrúbka steny | 3.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.138 in |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku