20768829
20768829
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,6756 € |
| 500 + | 0,608 € |
| A | 5.906 in |
|---|---|
| A | 150.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| h | 0.846 in |
| h | 21.5 mm |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.177 in |
| Maximálna hrúbka steny | 4.5 mm |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku