Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20768379
20768379
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,7857 € |
| 500 + | 0,7071 € |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 80.0 mm |
| B | 3.15 in |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| h1 | 6.5 mm |
| h1 | 0.256 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Maximálna hrúbka steny | 5.5 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.217 in |
| Materiál | Polyetylén LD |
| Farba | Šedá |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku