20590819
20590819
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,0707 € |
| 2500 - 12499 | 0,0505 € |
| 12500 + | 0,0455 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 40.0 mm |
|---|---|
| A | 1.575 in |
| B | 0.591 in |
| B | 15.0 mm |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 2.0 mm |
| Maximálna hrúbka steny | 0.079 in |
| Materiál | LDPE - PIR |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Leštené |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku