Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 60.0 mm 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

Nový kód produktu:

20752545

Starý kód produktu:

20752545

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1523 €
1000 - 4999 0,1088 €
5000 + 0,0979 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

15,23 €

100 x 0,1523 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 60.0 mm
B 20.0 mm
h 5.0 mm
H 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximálna hrúbka steny 3.0 mm
Farba Čierna
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás