Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.75 mm Čierna Polyetylén

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10377086

Starý kód produktu:

461317

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4361 €
1000 - 9999 0,2076 €
10000 + 0,2033 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

43,61 €

100 x 0,4361 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 40.0 mm
B 30.0 mm
h1 7.0 mm
T1 2.75 mm
T2 1.0 mm
Typ 1
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás