10080252
111628
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 0,9279 € |
| 250 + | 0,4764 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 76.2 mm |
|---|---|
| A | 3 in |
| B | 38.1 mm |
| B | 1.5 in |
| h1 | 0.236 in |
| h1 | 6.0 mm |
| T1 | 4.0 mm |
| T1 | 0.157 in |
| T2 | 2.0 mm |
| T2 | 0.079 in |
| Typ | 1 |
| Plný materiál | Polyetylén |
| Farba | Biela |
| Dokončiť | Erodované |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku