Menu Hľadať

Obdĺžniková zátka do rúrok 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Šedá Polyetylén

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Nový kód produktu:

10182567

Starý kód produktu:

057908062003

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 8,2026 €
50 + 6,6008 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

82,03 €

10 x 8,2026 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 120.0 mm
B 80.0 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 2.0 mm
Typ 1
Plný materiál Polyetylén
Farba Šedá
Dokončiť Erodované
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás