Menu Hľadať

Obdĺžnikové Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

Dekoratívne obdĺžnikové vložky s rebrovaním, ktoré umožňujú ľahké vloženie a spoľahlivé upevnenie, poskytujú upravený a atraktívny vzhľad.
Nový kód produktu:

10247013

Starý kód produktu:

460945

1160 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,5496 €
1500 + 0,2219 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

82,44 €

150 x 0,5496 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 40.0 mm
L1 30.0 mm
h 13.0 mm
h1 5.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Plný materiál Polyetylén
Farba Čierna
Dokončiť Leštené
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás