10246979
460939
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,2216 € |
| 3000 + | 0,0894 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.181 in |
|---|---|
| L | 30.0 mm |
| L1 | 0.591 in |
| L1 | 15.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.138 in |
| h1 | 3.5 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Plný materiál | Polyetylén |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Leštené |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku