Menu Hľadať

O-krúžky a súpravy SAE Hadicová armatúra

Na sklade

These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Versatile seal that is dependable and resilient, and that is able to ensure hydraulic system pressures and temperatures. Also resistant to oils, chemicals, and other pollutants.
  • Suitable for static applications.
  • Contains O-ring SAE hose fittings and the related kits.
Materiál: NBR Farba: Čierna Skupina SR: SR6155, SRV0068

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Typ Kúpiť
0,0793 € - 0,0793 € 1100 Na sklade
8.9 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
16.4 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
11.9 mm
2
0,1763 € - 0,1763 € 74 Na sklade
29.7 mm
2
0,0793 € - 0,0793 € 10 Na sklade
10.5 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
23.5 mm
2
0,11 € - 0,11 € Požiadajte o dodací termin tu
19.2 mm
2
40,9492 € - 40,9492 € 4 Na sklade
1
O-krúžok 8.9 mm 1.8 mm NBR Čierna

10385333

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • ID
    8.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 16.4 mm 2.2 mm NBR Čierna

10385364


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    16.4 mm
  • W
    2.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 11.9 mm 1.9 mm NBR Čierna

10385357


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    11.9 mm
  • W
    1.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 29.7 mm 2.9 mm NBR Čierna

10385395

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
74 Na sklade
Atribúty
  • ID
    29.7 mm
  • W
    2.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 10.5 mm 1.8 mm NBR Čierna

10385340

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,0793 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • ID
    10.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 23.5 mm 2.9 mm NBR Čierna

10385388


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    23.5 mm
  • W
    2.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
O-krúžok 19.2 mm 2.4 mm NBR Čierna

10385371

Cenové rozpätie
0,11 € - 0,11 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    19.2 mm
  • W
    2.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    100
NBR Súprava tesniacich krúžkov súprava O-krúžok SAE

10385210

Cenové rozpätie
40,9492 € - 40,9492 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Obsahuje
    Položka 490060, 490061, 490062, 490063, 490064, 490065, 490066, 490067.
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Nitril-butadiénová guma
  • Počet kusov
    415
  • Typ
    1