Menu Hľadať

O-krúžok 56.7 mm 3.5 mm NBR Čierna

Tento o-krúžok je vyrobený z čierneho nitrilu (NBR 90) a je vhodný pre príruby SAE. Tento o-krúžok sa používa na vytvorenie tesného spojenia, aby sa zabránilo kontaminácii časticami a úniku kvapaliny. Materiál má tvrdosť 90 Shore a je odolný pri vystavení teplote, olejom.
Nový kód produktu:

10385326

Starý kód produktu:

490055

33 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,3612 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

36,12 €

100 x 0,3612 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 3.0 mm
ID 56.7 mm
Farba Čierna
Plný materiál Nitril-butadiénová guma
Počet kusov 100
Typ 2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás