Menu Hľadať

O-krúžok 32.9 mm 3.5 mm NBR Čierna

Tento o-krúžok je vyrobený z čierneho nitrilu (NBR 90) a je vhodný pre príruby SAE. Tento o-krúžok sa používa na vytvorenie tesného spojenia, aby sa zabránilo kontaminácii časticami a úniku kvapaliny. Materiál má tvrdosť 90 Shore a je odolný pri vystavení teplote, olejom.
Nový kód produktu:

10385296

Starý kód produktu:

490052

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
W 2.4 mm
ID 32.9 mm
Farba Čierna
Plný materiál Nitril-butadiénová guma
Počet kusov 100
Typ 2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás