Menu Hľadať

Nohy pre stroje - Štandard

Na sklade

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Skupina SR: SR1545

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie základne Priemer základne Kúpiť
10,9094 € - 11,137 € 1 Na sklade
Plain
80.0 mm
3,0153 € - 3,0153 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
40.0 mm
4,5087 € - 10,9619 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
50.0 mm
10,5281 € - 25,5938 € 1 Na sklade
Bolt Down
100.0 mm
10336519 3,7265 € - 9,0503 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
50.0 mm
20,2542 € - 20,9938 € 4 Na sklade
Plain
120.0 mm
5,4618 € - 5,4618 € Požiadajte o dodací termin tu
Bolt Down
60.0 mm
8,1358 € - 19,8033 € Požiadajte o dodací termin tu
Bolt Down
80.0 mm
17,0397 € - 17,0397 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
120.0 mm
4,6937 € - 11,4399 € Požiadajte o dodací termin tu
Bolt Down
60.0 mm
18,4347 € - 44,8916 € 3 Na sklade
Plain
120.0 mm
4,4946 € - 4,4946 € Požiadajte o dodací termin tu
Bolt Down
60.0 mm
23,901 € - 58,2157 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
120.0 mm
6,4574 € - 6,4574 € Požiadajte o dodací termin tu
Bolt Down
80.0 mm
9,8142 € - 23,8357 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
80.0 mm
3,3282 € - 3,3282 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
40.0 mm
4,03 € - 9,8099 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
60.0 mm
6,8415 € - 16,6073 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
80.0 mm
10336656 4,0678 € - 9,9464 € 1 Na sklade
Plain
40.0 mm
7,325 € - 17,7424 € Požiadajte o dodací termin tu
Plain
80.0 mm
  • z/zo 3
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 Čierna

10336786

Cenové rozpätie
11,137 € - 10,9094 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 Čierna

10336496

Cenové rozpätie
3,0153 € - 3,0153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M10 Čierna

10336694

Cenové rozpätie
10,9619 € - 4,5087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 100.0 mm M16 Čierna

10203859

Cenové rozpätie
25,5938 € - 10,5281 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt Down
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M10 Čierna

10336519

Cenové rozpätie
9,0503 € - 3,7265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 120.0 mm M20 Čierna

10336571

Cenové rozpätie
20,9938 € - 20,2542 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 Čierna

10203347

Cenové rozpätie
5,4618 € - 5,4618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt Down
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 Čierna

10336601

Cenové rozpätie
19,8033 € - 8,1358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt Down
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 120.0 mm M20 Čierna

10336564

Cenové rozpätie
17,0397 € - 17,0397 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M8 Čierna

10203330

Cenové rozpätie
11,4399 € - 4,6937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt Down
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 120.0 mm M20 Čierna

10203323

Cenové rozpätie
44,8916 € - 18,4347 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 Čierna

10336731

Cenové rozpätie
4,4946 € - 4,4946 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt Down
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 120.0 mm M24 Čierna

10336588

Cenové rozpätie
58,2157 € - 23,901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 Čierna

10336755

Cenové rozpätie
6,4574 € - 6,4574 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt Down
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 Čierna

10336557

Cenové rozpätie
23,8357 € - 9,8142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 Čierna

10336502

Cenové rozpätie
3,3282 € - 3,3282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 Čierna

10336526

Cenové rozpätie
9,8099 € - 4,03 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 Čierna

10203309

Cenové rozpätie
16,6073 € - 6,8415 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 Čierna

10336656

Cenové rozpätie
9,9464 € - 4,0678 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 Čierna

10336724

Cenové rozpätie
17,7424 € - 7,325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ