Menu Hľadať

Nohy pre stroje - Štandard

Na sklade

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Skupina SR: SR1545

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie základne Priemer základne Kúpiť
7,5081 € - 7,5081 € 1 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
5,2484 € - 5,2484 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
4,5923 € - 4,5923 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
7,8159 € - 7,8159 € 20 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
9,2935 € - 9,2935 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
100.0 mm
6,2003 € - 6,2003 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
11,8897 € - 11,8897 € 180 Na sklade
Plastová otočná
100.0 mm
5,2336 € - 5,2336 € 6 Na sklade
Plastová otočná
60.0 mm
9,4178 € - 9,4178 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
6,8217 € - 6,8217 € 20 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
7,8159 € - 7,8159 € 366 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
23,2684 € - 23,2684 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
120.0 mm
7,5081 € - 18,186 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
17,4657 € - 17,4657 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
120.0 mm
3,4114 € - 3,4114 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
40.0 mm
4,1307 € - 10,0552 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
5,9362 € - 7,3287 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
9,9138 € - 9,9138 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
100.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
120.0 mm
  • z/zo 3
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 Čierna

10203354

Cenové rozpätie
7,5081 € - 7,5081 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 Čierna

10336762

Cenové rozpätie
5,2484 € - 5,2484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 Čierna

10494516


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 Čierna

10336779

Cenové rozpätie
4,5923 € - 4,5923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 80.0 mm M16 100.0 mm Čierna

10640340

Cenové rozpätie
7,8159 € - 7,8159 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 100.0 mm M16 66.0 mm Čierna

10645529

Cenové rozpätie
9,2935 € - 9,2935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Dĺžka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10640357

Cenové rozpätie
6,2003 € - 6,2003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 100.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10548578

Cenové rozpätie
11,8897 € - 11,8897 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 60.0 mm M10 125.0 mm Čierna

10548592

Cenové rozpätie
5,2336 € - 5,2336 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10637890

Cenové rozpätie
9,4178 € - 9,4178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 80.0 mm M16 66.0 mm Čierna

10451267

Cenové rozpätie
6,8217 € - 6,8217 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 100.0 mm Čierna

10448236

Cenové rozpätie
7,8159 € - 7,8159 €

Úroveň zásob
366 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nožičky 120.0 mm M24 900.0 kg Polyamid, oceľ

10642597

Cenové rozpätie
23,2684 € - 23,2684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Dĺžka závitu
    250.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 Čierna

10336724

Cenové rozpätie
18,186 € - 7,5081 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 120.0 mm M20 Čierna

10336564

Cenové rozpätie
17,4657 € - 17,4657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 Čierna

10336502

Cenové rozpätie
3,4114 € - 3,4114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 Čierna

10336526

Cenové rozpätie
10,0552 € - 4,1307 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 Čierna

10203309

Cenové rozpätie
7,3287 € - 5,9362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 100.0 mm M16 Čierna

10338155

Cenové rozpätie
9,9138 € - 9,9138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ
Nastaviteľné nožičky 120.0 mm M24 Čierna

10336588


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
  • Plný materiál
    Polyamide, oceľ