Menu Hľadať

Nohy pre stroje - Štandard

Na sklade

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Skupina SR: SR1545

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie základne Priemer základne Kúpiť
7,8159 € - 7,8159 € 20 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
7,8159 € - 7,8159 € 366 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
6,8217 € - 6,8217 € 20 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
9,4178 € - 9,4178 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
11,8897 € - 11,8897 € 180 Na sklade
Plastová otočná
100.0 mm
5,2336 € - 5,2336 € 6 Na sklade
Plastová otočná
60.0 mm
6,2003 € - 6,2003 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
80.0 mm
9,2935 € - 9,2935 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
100.0 mm
23,2684 € - 23,2684 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
120.0 mm
2,8861 € - 2,8861 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
40.0 mm
3,5765 € - 3,5765 € 35 Na sklade
Plastová otočná
50.0 mm
3,4108 € - 3,4108 € 19 Na sklade
Plastová otočná
50.0 mm
3,1899 € - 3,1899 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
40.0 mm
4,3222 € - 4,3222 € 184 Na sklade
Plastová otočná
50.0 mm
4,916 € - 4,916 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
6,2003 € - 6,2003 € 6 Na sklade
Plastová otočná
80.0 mm
4,1427 € - 4,1427 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
50.0 mm
4,3084 € - 4,3084 € Požiadajte o dodací termin tu
Plastová otočná
60.0 mm
5,7446 € - 5,7446 € 72 Na sklade
Plastová otočná
60.0 mm
4,2946 € - 4,2946 € 24 Na sklade
Plastová otočná
60.0 mm
  • z/zo 3
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 80.0 mm M16 100.0 mm Čierna

10640340

Cenové rozpätie
7,8159 € - 7,8159 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 100.0 mm Čierna

10448236

Cenové rozpätie
7,8159 € - 7,8159 €

Úroveň zásob
366 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 80.0 mm M16 66.0 mm Čierna

10451267

Cenové rozpätie
6,8217 € - 6,8217 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10637890

Cenové rozpätie
9,4178 € - 9,4178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 100.0 mm M16 150.0 mm Čierna

10548578

Cenové rozpätie
11,8897 € - 11,8897 €

Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 60.0 mm M10 125.0 mm Čierna

10548592

Cenové rozpätie
5,2336 € - 5,2336 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    125.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 80.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10640357

Cenové rozpätie
6,2003 € - 6,2003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 100.0 mm M16 66.0 mm Čierna

10645529

Cenové rozpätie
9,2935 € - 9,2935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Dĺžka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nožičky 120.0 mm M24 900.0 kg Polyamid, oceľ

10642597

Cenové rozpätie
23,2684 € - 23,2684 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    120.0 mm
  • Dĺžka závitu
    250.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 25.0 mm Čierna

10451212

Cenové rozpätie
2,8861 € - 2,8861 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M10 45.0 mm Čierna

10637869

Cenové rozpätie
3,5765 € - 3,5765 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10628997

Cenové rozpätie
3,4108 € - 3,4108 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 40.0 mm M8 40.0 mm Čierna

10548516

Cenové rozpätie
3,1899 € - 3,1899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M10 90.0 mm Čierna

10637777

Cenové rozpätie
4,3222 € - 4,3222 €

Úroveň zásob
184 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 60.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10451236

Cenové rozpätie
4,916 € - 4,916 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom 80.0 mm M12 100.0 mm Čierna

10548547

Cenové rozpätie
6,2003 € - 6,2003 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    80.0 mm
  • Dĺžka závitu
    100.0 mm
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 50.0 mm M8 80.0 mm Čierna

10451229

Cenové rozpätie
4,1427 € - 4,1427 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M10 70.0 mm Čierna

10628980

Cenové rozpätie
4,3084 € - 4,3084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 150.0 mm Čierna

10548530

Cenové rozpätie
5,7446 € - 5,7446 €

Úroveň zásob
72 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    150.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná
Nastaviteľné nožičky 60.0 mm M12 66.0 mm Čierna

10637906

Cenové rozpätie
4,2946 € - 4,2946 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    66.0 mm
  • Materiál základne
    PA
  • Typ/prevedenie základne
    Plastová otočná