Menu Hľadať

Nohy pre stroje - Premium

Na sklade

Our range of Premium Machine Feet are for use in applications where a high quality mounting foot is required, including machinary and electronic racks. They can be found with either a Stainless steel or Mild Steel Stud, attached to either a Polyamide (PA) or Stainless Steel base. The range can also come with or without bolt-down holes.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Nosnosť Priemer základne Kúpiť
32,1285 € - 35,6984 € 20 Na sklade
M20
2000.0 kg
100.0 mm
32,5927 € - 36,2142 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
2000.0 kg
100.0 mm
13,4513 € - 14,9459 € 16 Na sklade
M12
1000.0 kg
100.0 mm
31,4133 € - 34,9036 € 36 Na sklade
M16
2000.0 kg
100.0 mm
19,9885 € - 22,2094 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
1000.0 kg
100.0 mm
36,618 € - 40,6866 € 12 Na sklade
M20
2000.0 kg
100.0 mm
14,0108 € - 15,5676 € 16 Na sklade
M16
2000.0 kg
100.0 mm
13,9297 € - 15,4775 € 8 Na sklade
M12
1000.0 kg
100.0 mm
34,2224 € - 38,0249 € 20 Na sklade
M20
2000.0 kg
100.0 mm
13,7841 € - 15,3157 € 1 Na sklade
M12
1000.0 kg
100.0 mm
33,735 € - 37,4833 € 20 Na sklade
M20
2000.0 kg
100.0 mm
22,2323 € - 24,7026 € 24 Na sklade
M16
2000.0 kg
100.0 mm
11,8584 € - 13,176 € 4 Na sklade
M12
1000.0 kg
100.0 mm
31,0407 € - 34,4897 € 16 Na sklade
M16
2000.0 kg
100.0 mm
11,451 € - 12,7233 € 129 Na sklade
M8
400.0 kg
55.0 mm
9,925 € - 11,0278 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
600.0 kg
55.0 mm
11,8646 € - 13,1829 € 1 Na sklade
M16
1500.0 kg
70.0 mm
12,6634 € - 14,0704 € 16 Na sklade
M12
1000.0 kg
70.0 mm
22,6005 € - 25,1117 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
1500.0 kg
70.0 mm
38,22 € - 42,4666 € 12 Na sklade
M24
2000.0 kg
100.0 mm
  • z/zo 2
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Čierna

10253144

Cenové rozpätie
35,6984 € - 32,1285 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253182

Cenové rozpätie
36,2142 € - 32,5927 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M12 Čierna

10253229

Cenové rozpätie
14,9459 € - 13,4513 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253267

Cenové rozpätie
34,9036 € - 31,4133 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M12 Čierna

10253168

Cenové rozpätie
22,2094 € - 19,9885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Čierna

10253205

Cenové rozpätie
40,6866 € - 36,618 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253243

Cenové rozpätie
15,5676 € - 14,0108 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M12 Čierna

10253151

Cenové rozpätie
15,4775 € - 13,9297 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Čierna

10253199

Cenové rozpätie
38,0249 € - 34,2224 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M12 Čierna

10253236

Cenové rozpätie
15,3157 € - 13,7841 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M20 Čierna

10253274

Cenové rozpätie
37,4833 € - 33,735 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253175

Cenové rozpätie
24,7026 € - 22,2323 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M12 Čierna

10253212

Cenové rozpätie
13,176 € - 11,8584 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M16 Čierna

10253250

Cenové rozpätie
34,4897 € - 31,0407 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Bolt-Down
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M8 Čierna

10252901

Cenové rozpätie
12,7233 € - 11,451 €

Úroveň zásob
129 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    400.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 55.0 mm M12 Čierna

10253045

Cenové rozpätie
11,0278 € - 9,925 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    55.0 mm
  • Nosnosť
    600.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10253083

Cenové rozpätie
13,1829 € - 11,8646 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M12 Čierna

10252949

Cenové rozpätie
14,0704 € - 12,6634 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 70.0 mm M16 Čierna

10252987

Cenové rozpätie
25,1117 € - 22,6005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer základne
    70.0 mm
  • Nosnosť
    1500.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain
Nastaviteľné nožičky pre vysoké zaťaženie 100.0 mm M24 Čierna

10253021

Cenové rozpätie
42,4666 € - 38,22 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Priemer základne
    100.0 mm
  • Nosnosť
    2000.0 kg
  • Materiál základne
    Polyamid
  • Typ/prevedenie základne
    Plain