Menu Hľadať

Ventilačná podložka M3 3.2 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nerezové ventilačné podložky sú prídržné podložky používané so svorníkmi, skrutkami alebo inými spojovacími prvkami na zlepšenie výkonu a odolnosti zostavy. Vhodné na zabránenie únikom vo vákuových alebo tlakových systémoch HV a UHV prenášaných plynom alebo vzduchom zachyteným pod hlavou skrutky pozdĺž drieku skrutky.
Nový kód produktu:

20219567

Starý kód produktu:

20219567

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 1,768 €
50 - 99 1,5912 €
100 - 499 1,4144 €
500 + 1,2376 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

1,77 €

1 x 1,768 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre závit d1 M3
d1 3.2
d2 7.0
w1 0.5
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás