Menu Hľadať

Valcový magnet Neodým Južná 20.0 mm 4.7 kg

Tento neodymový magnet v tvare disku (NdFeB) má stredom zapustený otvor. Zapustená plocha je k dispozícii v kladnej alebo zápornej polarite a magnet je pre maximálnu odolnosť proti korózii trikrát potiahnutý vrstvou nikel - meď - nikel.
Nový kód produktu:

10191569

Starý kód produktu:

1219420

556 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 119 7,2166 €
120 + 6,3418 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

14,43 €

2 x 7,2166 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 5.0 mm
Celkové rozmery 20.0 mm
Tvar Cylindrický
Sila ťahu 4.7 kg
Povrchová úprava Pokovované NiCuNi
Materiál magnetu Neodým
Polarita Južná
Commodity Code 8505119099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás