Menu Hľadať

Valcový magnet Neodým Sever a juh 22.0 mm 8.5 kg

Tento neodymový magnet v tvare disku (NdFeB) je pre maximálnu odolnosť proti korózii trikrát potiahnutý náterom nikel - meď - nikel.
Nový kód produktu:

10191002

Starý kód produktu:

1219361

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
2 - 119 7,5953 €
120 + 6,6708 €
Množstvo v balení: 2

Objednávka v násobkoch 2

Celková cena:

15,19 €

2 x 7,5953 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 6.0 mm
Celkové rozmery 22.0 mm
Tvar Cylindrický
Sila ťahu 8.5 kg
Povrchová úprava Pokovované NiCuNi
Materiál magnetu Neodým
Polarita Sever a juh
Commodity Code 8505119099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás