Menu Hľadať

Tepelný ochranný návlek 30.0 mm 52.0 mm Nomex Fiber

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310175

Starý kód produktu:

900374

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 765,3146 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

765,31 €

1 x 765,3146 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Predávane po Kotúč
Menovitý vnútorný priemer 40.0 mm
Dĺžka kotúča 30.5 m
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Plný materiál Vlákno Nomex
Commodity Code 4823908580

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás