Menu Hľadať

Tepelný ochranný návlek 14.0 mm 26.0 mm Nomex Fiber

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310144

Starý kód produktu:

900371

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 459,362 €
5 + 402,9491 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

459,36 €

1 x 459,362 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Predávane po Kotúč
Menovitý vnútorný priemer 20.0 mm
Dĺžka kotúča 30.5 m
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Plný materiál Vlákno Nomex
Commodity Code 4823908580

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás