Menu Hľadať

Roztiahnuteľný návlek 30.0 mm 60.0 mm PPS

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310441

Starý kód produktu:

900446

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 307,238 €
5 - 9 268,8154 €
10 + 234,5855 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

307,24 €

1 x 307,238 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Monofilné polyfenylsulfidové vlákno UL94 V0
Predávane po Kotúč
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 30.0 - 60.0 mm
Menovitý vnútorný priemer 38.0 mm
Celková dĺžka 15.2 m
Dĺžka kotúča 15.2 m
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás