10310335
900435
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 56,6604 € |
| 5 - 9 | 51,7408 € |
| 10 + | 46,6264 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Plný materiál | Polyamid 6.6 UL94 V2 |
| Predávane po | Kotúč |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 30.0 - 60.0 mm |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 1.181 - 2.362 in |
| Menovitý vnútorný priemer | 38.0 mm |
| Menovitý vnútorný priemer | 1.496 in |
| Celková dĺžka | 15.2 m |
| Celková dĺžka | 49.869 ft |
| Dĺžka kotúča | 15.2 m |
| Dĺžka kotúča | 49.869 ft |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku