10310328
900434
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 48,5735 € |
| 5 - 9 | 44,3287 € |
| 10 + | 39,9673 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Plný materiál | Polyamid 6.6 UL94 V2 |
| Predávane po | Kotúč |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.787 - 1.969 in |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 20.0 - 50.0 mm |
| Menovitý vnútorný priemer | 1.26 in |
| Menovitý vnútorný priemer | 32.0 mm |
| Celková dĺžka | 15.2 m |
| Celková dĺžka | 49.869 ft |
| Dĺžka kotúča | 15.2 m |
| Dĺžka kotúča | 49.869 ft |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku