Menu Hľadať

Roztiahnuteľný návlek 14.0 mm 30.0 mm Polyamid 6.6

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310304

Starý kód produktu:

900432

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 32,3736 €
5 - 9 29,5698 €
10 + 26,6492 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

32,37 €

1 x 32,3736 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6 UL94 V2
Predávane po Kotúč
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 14.0 - 30.0 mm
Menovitý vnútorný priemer 19.0 mm
Celková dĺžka 15.2 m
Dĺžka kotúča 15.2 m
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás