10310250
900427
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 24,2867 € |
| 5 - 9 | 22,1709 € |
| 10 + | 19,9771 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Plný materiál | Polyamid 6.6 UL94 V2 |
| Predávane po | Kotúč |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.118 - 0.354 in |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 3.0 - 9.0 mm |
| Menovitý vnútorný priemer | 0.236 in |
| Menovitý vnútorný priemer | 6.0 mm |
| Celková dĺžka | 199.803 ft |
| Celková dĺžka | 60.9 m |
| Dĺžka kotúča | 60.9 m |
| Dĺžka kotúča | 199.803 ft |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku