10310243
900426
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 16,2442 € |
| 5 - 9 | 14,7719 € |
| 10 + | 13,3311 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Plný materiál | Polyamid 6.6 UL94 V2 |
| Predávane po | Kotúč |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.039 - 0.236 in |
| Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 1.0 - 6.0 mm |
| Menovitý vnútorný priemer | 0.118 in |
| Menovitý vnútorný priemer | 3.0 mm |
| Celková dĺžka | 60.9 m |
| Celková dĺžka | 199.803 ft |
| Dĺžka kotúča | 60.9 m |
| Dĺžka kotúča | 199.803 ft |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku