10309926
900312
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 39,6926 € |
5 - 9 | 33,2787 € |
10 + | 27,8701 € |
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyester |
Sold Per | Roll |
Compatible Cable Diameter Range | 30.0 - 60.0 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 1.181 - 2.362 in |
Nominal Inside Diameter | 38.0 mm |
Nominal Inside Diameter | 1.496 in |
Overall Length | 15.2 m |
Overall Length | 49.869 ft |
Roll Length | 15.2 m |
Roll Length | 49.869 ft |
Material Flammability Standard | UL224 VW-1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku