Menu Hľadať

Návlek na káble 5.0 mm 16.0 mm PET

Návleky na káble sa zvyčajne používajú s káblami alebo vedeniami. Môžu sa odrezať nožnicami a zachovávajú koniec bez roztrapkania.
Nový kód produktu:

10310595

Starý kód produktu:

900463

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 32,3736 €
5 - 9 22,5083 €
10 + 14,5772 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

32,37 €

1 x 32,3736 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén tereftalát
Predávane po Kotúč
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 5.0 - 16.0 mm
Menovitý vnútorný priemer 8.0 mm
Celková dĺžka 30.5 m
Dĺžka kotúča 30.5 m
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL224 VW-1

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás