Menu Hľadať

Nastavovacie upínacie skrutky - tenká hlava so štrbinou

Na sklade

Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu s drážkou. Štandardné drážky sú vhodné pre štandardné čepeľové skrutkovače a vyžadujú menší tlak smerom nadol na drážky dielu ako skrutky so zapustenými otvormi. Na minimalizáciu skĺznutia je potrebná vhodne namontovaná čepeľ.

Tieto skrutky sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES. Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0162A2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
108 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 l2 025 h1 Materiál l1 025 d2 a012 d3 Kúpiť
2,8346 € - 4,0494 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
5.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
18.0
2.8
10.0
2,618 € - 3,74 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.5
5.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
10.0
2.0
8.0
2,7346 € - 3,9066 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
6.0
5.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
10.0
2.8
10.0
2,9203 € - 4,1718 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
7.5
5.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
20.0
3.7
10.0
2,9702 € - 4,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
6.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
20.0
4.5
12.0
2,9702 € - 4,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
6.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
18.0
4.5
12.0
2,9702 € - 4,2432 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
7.5
6.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303
30.0
4.5
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
M3
4.5
5.0
Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316
12.0
2.0
8.0
  • z/zo 6
Upínacia ručná skrutka M4 18.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20185169

Cenové rozpätie
4,0494 € - 2,8346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Upínacia ručná skrutka M3 10.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20185084

Cenové rozpätie
3,74 € - 2,618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Upínacia ručná skrutka M4 10.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20185121

Cenové rozpätie
3,9066 € - 2,7346 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Upínacia ručná skrutka M5 20.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20185244

Cenové rozpätie
4,1718 € - 2,9203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Upínacia ručná skrutka M6 20.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20185312

Cenové rozpätie
4,2432 € - 2,9702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia ručná skrutka M6 18.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20185305

Cenové rozpätie
4,2432 € - 2,9702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia ručná skrutka M6 30.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303

20185336

Cenové rozpätie
4,2432 € - 2,9702 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Upínacia ručná skrutka M3 12.0 Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316

20188221


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5