Set Screws with Plastic Hex Socket Heads are designed to secure objects in place by creating a tight and reliable connection. They are frequently used for applications requiring high torque or the screw to be recessed from the object's surface being secured.
It has outstanding strength and corrosion resistance and is lightweight and electrically insulated due to its composition. It has a comfortable grip that allows for simple installation and removal using a hex key or Allen wrench. Used in electrical applications like circuit boards, connectors, and heat sinks, as well as in manufacturing and the automobile industry.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,754 € - 14,9346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 14,2091 € - 15,4324 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku