Menu Hľadať

Nastavovacia skrutka M8 1.25 mm 25.0 mm PA

Táto nastavovacia skrutka s drážkou má vyvýšenú hlavu a je vyrobená z prírodného polyamidu. Vyžaduje sa v aplikáciách, kde má hlava skrutky impozantne sedieť v obrobku.
Nový kód produktu:

10103517

Starý kód produktu:

464295

18097 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,2223 €
1000 + 0,156 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

22,23 €

100 x 0,2223 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M8
Plný materiál Polyamid 66
Typ skrutky Nastavovacia skrutka
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás