Menu Hľadať

Nastavovacia skrutka Drážka – vnútorný šesťhran M5 12.0 2.5 PEEK

Nastavovacia skrutka PEEK so zápichom poskytuje vynikajúcu chemickú a tepelnú odolnosť (až do 260°C), vysokú ťahovú pevnosť a nízke odplyňovanie vo vysokom vákuu. Ideálne pre náročné prostredia a poskytuje odolnosť, stabilitu a vynikajúci výkon.
Nový kód produktu:

20767464

Starý kód produktu:

20767464

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 3,675 €
100 + 3,3075 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

73,50 €

20 x 3,675 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 12.0
A/F 2.5
Farba Béžová
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Plný materiál Polyéteréterketón
Materiál PEEK
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Štandardné DIN 916
Tensile strength N 116N/mm²

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás