10210680
1337621
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
5 - 49 | 7,1943 € |
50 - 249 | 3,4258 € |
250 - 499 | 2,5729 € |
500 - 999 | 2,4024 € |
1000 + | 2,3313 € |
Thread Length | 25.0 mm |
---|---|
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M8 |
Thread Density | Coarse |
Maximum Tensile Strength | 500 N/mm² |
Maximum Tensile Strength | 500 N/mm² |
Screw Type | Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot |
Full Material | Steel;Polyacetal Polyoxymethylene |
Point Form | Flat |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku