Menu Hľadať

Nastavovací nástroj 0.093" 0.082" 3.94" Oceľ

Tento ručne nastavovací nástroj expanznej tesniacej zátky inštaluje a zaisťuje expanznú tesniacu zátku do predvŕtaných otvoroch v potrubných systémoch a konštrukčných spojoch. Zabraňuje únikom a zachováva celistvosť systému. Kontrolovaná expanzia zátky zaisťuje pevné a bezpečné uchytenie.
Nový kód produktu:

20251062

Starý kód produktu:

20251062

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 0.093"
d2 0.082"
d3 0.394"
l1 3.94"
l2 0.137"
x ±0.2 0.010"
Typ nástroja Hand Tool
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás